Publicar produtos
Sanita suspensa rimflush Cetus
Sanita suspensa rimflush Cetus
Sanita suspensa rimflush Cetus
Sanita suspensa rimflush Cetus
Sanita suspensa rimflush Cetus
    Sanindusa

    Sanita suspensa rimflush Cetus

    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Com sistema de descarga rimflush sem aro, que promove a higiene, facilita a limpeza do vaso sanitário e reduz a proliferação de germes. Assento sanitário com sistema clip-off fácil de limpar e fechamento lento. Sem furos nas paredes laterais. Fixação invisível

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included):21031 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 21011 - Cetus toilet seat with clipoff system; 21021 - Cetus toilet seat with clipoff; 21061 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única110034_Cetus_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Familia de productoCetus
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)15.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText