Publicar produtos
Lavatório de encastrar Biar 53x39
Lavatório de encastrar Biar 53x39
    Sanindusa

    Lavatório de encastrar Biar 53x39

    Traduzido por Google,

    Lavatório montado na parte inferior da bancada. Compatível
    com kit de fixação 47, não incluído."

    Especificação
    • With embellisher ring

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única118350_Biar_undermount-basin
    • Familia de productoBiar
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)174
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)396
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)9.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul