Publicar produtos
Sanita compacta rimflush Easy D|C
Sanita compacta rimflush Easy D|C
    Sanindusa

    Sanita compacta rimflush Easy D|C

    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Design versátil e atemporal. Assentos fáceis de limpar e opção de fechamento lento. Voltar para parede WC.

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included): 23131 - Easy toilet seat with slowclose system; 23114 - Easy toilet seat with top fixing hinges; 23121 - Easy thermoplast toilet seat; Compatible cisterns (not included): 131111LM - Easy bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131113LM - Easy side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131141LM - Easy bottom water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism; 131143LM - Easy side water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism: 42 - fixing kit (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única131023CX_Easy_fd-close-coupled-rimflush-toilet
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)342
    • Profundidade (mm)625
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)22.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText