Publicar produtos
Lavatório Easy 55
Lavatório Easy 55
Lavatório Easy 55
Lavatório Easy 55
    Sanindusa

    Lavatório Easy 55

    Traduzido por Google,

    Instalação montada na parede. Esmaltado em todos os lados. Sem anel embelezador.

    Especificação
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única131310_Easy_basin
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)12.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText