Publicar produtos
Lavatório de canto Easy 50
Lavatório de canto Easy 50
    Sanindusa

    Lavatório de canto Easy 50

    3.1 de 5 estrelas3.1(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Instalação na parede. Vitrificado em todos os lados, exceto na parte de trás, ralo e na parte inferior da batedeira. Sem anel embelezado. Não retificado.

    Especificação
    • Corner wall mounted.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única131700_Easy_corner-wall-mounted-basin
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)585
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul