Publicar produtos
Sanita compacta Look D/C fechada atrás
Sanita compacta Look D/C fechada atrás
Sanita compacta Look D/C fechada atrás
    Sanindusa

    Sanita compacta Look D/C fechada atrás

    Traduzido por Google,
    Uso doméstico e comercial Design versátil e intemporal Assentos com sistema clip-off fácil de limpar e opção de fecho lento Back to wall WC Vasta gama de lavatórios para combinar
    Especificação
    • Compatible toilet seats _not included_ 2341100-Look toilet seat with clipoff system 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system Compatible cisterns _not included_ 134111004LM - Look bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism 134113004LM - Look side water supply connection cistern with dual flush mechanism 24-fixing kit _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única134021004_Look_F-D-close-coupled-toilet
    • Familia de productoLook
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)631
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText