Publicar produtos
Sanita suspensa rimflush Sanlife com fixação oculta
Sanita suspensa rimflush Sanlife com fixação oculta
Sanita suspensa rimflush Sanlife com fixação oculta
    Sanindusa

    Sanita suspensa rimflush Sanlife com fixação oculta

    3.9 de 5 estrelas3.9(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uso doméstico e comercial Com sistema de descarga rimflush sem aro que promove higiene facilita a limpeza do vaso sanitário e reduz a proliferação de germes Assento sanitário com sistema clip-off fácil de limpar e fechamento lento
    Especificação
    • Compatible toilet seat _not included_ 2363100-Toilet seat sanlife with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única136032004_Sanlife_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul