Publicar produtos
Lavatório Sanlife 80x40 com furo para torneira
Lavatório Sanlife 80x40 com furo para torneira
    Sanindusa

    Lavatório Sanlife 80x40 com furo para torneira

    Traduzido por Google,

    Instalação em cima de móveis. Com furo para torneira e transbordo. Sem enfeite de anel. Esmaltado em todos os lados. Não retificado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única136740_Sanlife_Washbasin-With-Hole-For-Tap
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul