Publicar produtos
Lavatório suspenso Sanlife 60x40 com furo para torneira
Lavatório suspenso Sanlife 60x40 com furo para torneira
Lavatório suspenso Sanlife 60x40 com furo para torneira
    Sanindusa

    Lavatório suspenso Sanlife 60x40 com furo para torneira

    Traduzido por Google,
    Instalação na parede Com transbordo Sem embelezamento de anel Com furo para torneira Vidros em todos os lados exceto na base de assentamento Não retificado
    Especificação
    • Fixing kit included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)144
    • Largura (mm)602
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul