Publicar produtos
Sanita compacta Urb.y Plus D/C com meia lua
Sanita compacta Urb.y Plus D/C com meia lua
Sanita compacta Urb.y Plus D/C com meia lua
    Sanindusa

    Sanita compacta Urb.y Plus D/C com meia lua

    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Design versátil e atemporal. Assentos com sistema clip-off fácil de limpar e opção de fechamento lento. Voltar à parede WC.

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Familia de productoUrb.y Plus
    • Grupo de produtosToilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)35.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul