Publicar produtos
Apoio simples 70 New WcCare
Apoio simples 70 New WcCare
    Sanindusa

    Apoio simples 70 New WcCare

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida Diâmetro do tubo 35mm Para uso como corrimão e barra de apoio para banheiros chuveiros ou banheiras Tubo de aço inoxidável para fácil manutenção e higiene 40mm de distância entre a barra e a parede espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio
    Especificação
    • Fixings not included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4297013_NewWccare_hand-bar
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de produtosaccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCRails
    • Código UNSPSC301031
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText