Publicar produtos
Apoio simples 100 New WcCare
Apoio simples 100 New WcCare
    Sanindusa

    Apoio simples 100 New WcCare

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida Diâmetro do tubo 35mm Para uso como corrimão e barra de apoio para banheiros chuveiros ou banheiras Tubo de aço inoxidável para fácil manutenção e higiene 40mm de distância entre a barra e a parede espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio
    Especificação
    • Fixings not included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4297213_NewWccare_supporting-bar
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de produtosaccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCRails
    • Código UNSPSC301031
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul