Publicar produtos
Misturadora de bidé New Ícone com VDA
Sanindusa

Misturadora de bidé New Ícone com VDA

Traduzido por Google,
Tecnologia de cartucho cerâmico Misturador monocomando com descarga pop-up para instalar na bacia Com possibilidade de aplicar limitador de vazão de 5L-min a 3 bar
Especificação
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Especificações técnicas
  • Ref.ª única526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • Familia de productoNew Ícone
  • Grupo de produtosTaps-Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)153
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul