Publicar produtos
Misturadora de banheira New Ícone
Sanindusa

Misturadora de banheira New Ícone

Traduzido por Google,
Tecnologia de cartucho cerâmico Misturador monocomando com chuveiro de mão flexível e descanso de chuveiro incluído
Especificação
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Especificações técnicas
  • Ref.ª única526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Familia de productoNew Ícone
  • Grupo de produtosTaps-Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)98
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)172
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul