Publicar produtos
Misturadora de lavatório Line 42
Misturadora de lavatório Line 42
Misturadora de lavatório Line 42
Misturadora de lavatório Line 42
Misturadora de lavatório Line 42
Misturadora de lavatório Line 42
Misturadora de lavatório Line 42
Misturadora de lavatório Line 42
    Sanindusa

    Misturadora de lavatório Line 42

    Traduzido por Google,

    Tecnologia de cartucho cerâmico. Misturador monocomando. Para instalar na bacia, ou na bancada. Resíduos pop-up compatíveis (não incluídos): 4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Especificação
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • Familia de productoLine 42
    • Grupo de produtosTaps-Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)193
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)147
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul