Publicar produtos
Lava-louça Reno 1 cuba e 1/2 e escorredor com válvula
Lava-louça Reno 1 cuba e 1/2 e escorredor com válvula
Lava-louça Reno 1 cuba e 1/2 e escorredor com válvula
    Sanindusa

    Lava-louça Reno 1 cuba e 1/2 e escorredor com válvula

    Traduzido por Google,

    Vitrificado em todos os lados visíveis, retificado. Resíduos de dreno duplo para pia de cozinha, diâmetro 90mm. Sem transbordamento (o fluxo de água é assegurado pela ausência de vedação em uma das tampas, no caso de torneiras mal fechadas).

    Especificação
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Familia de productoReno
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul