Publicar produtos
Lava-louça Belfast 60x46 com válvula
Sanindusa

Lava-louça Belfast 60x46 com válvula

3.6 de 5 estrelas3.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Instalação versátil: montagem superior ou inferior. Vitrificado em todos os lados, exceto na base de assentamento. Não corrigido

Especificação
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Especificações técnicas
  • Ref.ª única740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Familia de productoBelfast
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)252
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul