Publicar produtos
Banheira simples Urb.y 190x90
Banheira simples Urb.y 190x90
    Sanindusa

    Banheira simples Urb.y 190x90

    Traduzido por Google,
    Banheira para solução residencial ou hoteleira Gama com vários tamanhos disponíveis Banheira simétrica com válvula ao centro
    Especificação
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8078000000_Urby_bathtub
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de produtosbathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)1895
    • Profundidade (mm)895
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul