Publicar produtos
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada/de parede em porcelana CUBIC 500 com furo para torneira à direita Não tem muito espaço, mas ainda assim não consegue viver sem um lavatório moderno e elegante? Não procure mais, a coleção CUBIC: uma gama de três lavatórios cuja profundidade é de apenas 35 cm. Melhor ainda, se você realmente deseja maximizar a utilidade do seu banheiro, por que não combinar com um armário branco elegante e elegante - a coleção de móveis CUBIC.
    Especificação
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS10066235900000
    • Familia de productoCubic
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)345
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)12.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa América do Sul América do Norte