Publicar produtos
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
    Sanitana

    ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)

    Traduzido por Google,
    ANADIA 530 lavatório de encastrar sem furo para torneira Uma singela e peculiar homenagem à cidade natal da Sanitana, ANADIA é um dos modelos de louça mais antigos actualmente em produção na Sanitana - uma afirmação da sua utilidade e sentido prático de estilo. ANADIA é um lavatório de encastrar sem furo de torneira integrado mas equipado com um transbordo. Ele pode ser combinado com resíduos de lavatório simples ou pop-up e pode se encaixar em qualquer estilo que você escolher.
    Especificação
    • Type of installation: recessed Tap hole: no Position of tap hole: - Overflow: yes Special features: n/a In the box: washbasin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS10060630500000
    • Familia de productoAnadia
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)535
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)7.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa América do Sul América do Norte