Publicar produtos
POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Traduzido por Google,
Sanita monobloco de chão POP ART com saída dupla (de trás para a parede) Partindo do espírito irreverente da gama POP, a POP ART apresenta novas linhas mais limpas e um preço atractivo. Com modelos de parede e parede, combina formas sofisticadas com um design que tem sido um best-seller da Sanitana - certamente fará as delícias dos amantes do design.
Especificação
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: POP ART close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10077366600000) Flush capacity: 6/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: Compatible seats & covers: POP ART thermodur seat & cover with simple close (ref. S80007562300000); or thermodur seat & cover with soft close (ref. S80007561800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS10076923300000
  • Familia de productoPop Art
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)345
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)26.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte