Publicar produtos
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    Traduzido por Google,
    Lavatório ALBUS 450 de bancada em porcelana com furo central para torneira Uma coleção de lavatórios pensada para ser vista de todos os ângulos e perspectivas. Fabricados em porcelana, todos os lavatórios da série ALBUS são envidraçados em todos os lados. Na gama incluímos versões de bancada e semi-encastradas, cujas superfícies fluidas certamente o surpreenderão. ALBUS também estão disponíveis nas versões sem furo de torneira e/ou sem transbordamento.
    Especificação
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS10085080800000
    • Familia de productoAlbus
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)455
    • Profundidade (mm)455
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa América do Sul América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText