Publicar produtos
ALBUS 450 vitreous china wall-mounted washbasin (corner)
Sanitana

ALBUS 450 vitreous china wall-mounted washbasin (corner)

Traduzido por Google,
Lavatório de parede ALBUS 450 louça sanitária (canto) Uma coleção de lavatórios pensada para ser vista de todos os ângulos e perspectivas, cujas superfícies fluidas certamente o surpreenderão. Feita de porcelana, a coleção ALBUS agora inclui versões de parede, bancada e semi-encastradas, com tamanhos que variam desde a largura compacta de 40cm até os espaçosos 100cm. Os lavatórios ALBUS estão disponíveis em versões com ou sem furo para torneira, transbordamento ou bordas de sabão. As versões de bancada são vitrificadas em todos os lados.
Especificação
  • Type of installation: wall-mounted (corner) Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: corner application In the box: washbasin and fixing kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS10203236200000
  • Familia de productoAlbus
  • Grupo de produtosWashbasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte