Publicar produtos
CUBIC 1600x800 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1600x800 rectangular bathtub

Traduzido por Google,
Banheira retangular acrílica CUBIC 1600x800 Um design decididamente minimalista confere a esta banheira uma flexibilidade que se destaca - tanto na versão básica quanto na versão turbilhão. Disponível em vários tamanhos, sua estética marcante e conforto excepcional fazem do CUBIC a escolha certa para quem procura um banheiro versátil.
Especificação
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID or Multijet Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 211 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS20024700000000
  • Familia de productoCubic
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)418
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte