Publicar produtos
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    Traduzido por Google,

    Uma porta dobrável com muitas opções de configuração que confunde a linha entre o exterior e o interior e cria um espaço enorme que aproveita a luz.
    Com um design durável e preciso, AMBIAL garante um bom desempenho térmico e acústico, bem como uma alta resistência ao vento e à água.
    A porta sanfonada pode ser projetada com até 10 folhas para uma abertura de até 3x12 metros!
    AMBIAL está disponível em linha reta ou como uma solução de canto com cantos flutuantes.
    Com uma profundidade de perfil de 75 mm e rodas potentes sobre trilhos duplos, cada folha de porta pode suportar um peso máximo de 150 kg.

    Especificação
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmbial-folding-door-north
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)12000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Europa