Publicar produtos
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    Traduzido por Google,

    Uma excelente porta com alto desempenho e grande formato com base em uma construção estável e comprovada com perfis bem isolados de 86 mm de profundidade. Perfis de folhas de porta estão disponíveis para fechaduras estreitas e modulares. Disponível com luzes laterais e superiores para criar áreas de entrada espaçosas. Dobrável para vidro e enchimento de 20-56 (64) mm. Também pode ser combinada com proteção contra roubo até RC3 e proteção contra incêndio até EI60 com ou sem estanqueidade a gases de combustão.

    Especificação
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSapa_Door_2086
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1450
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors