Publicar produtos
DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

Traduzido por Google,
Estação de carregamento de veículos elétricos comerciais

O DC Fast Charger é uma solução robusta de carregamento de veículos elétricos projetada para alta potência e operabilidade excepcional, adequada para aplicações comerciais e residenciais.

Tamanhos padrão
Larguras: 32 73/256"
Profundidades: 27 143/256", 29 17/128"
Alturas: 76 99/128"

  • Perfeito para estações de carregamento de veículos elétricos em ambientes comerciais e urbanos.
  • Oferece personalização flexível de hardware e software para atender a diversas necessidades de projetos.
  • Suporta vários padrões de carregamento: CCS1, CCS1 Boost e CHAdeMO.
  • A eficiência de carregamento de 96% garante entrega rápida de energia com desperdício mínimo.


Esta unidade resistente às intempéries oferece personalização flexível de hardware e software, acomodando uma variedade de padrões de carregamento, incluindo CCS1, CCS1 Boost e CHAdeMO, tornando-a versátil para diferentes tipos de veículos. Com recursos de carregamento inteligente como Plug & Charge, ele garante uma experiência de usuário perfeita, enquanto sua eficiência de carregamento de 96% otimiza o uso de energia. O carregador suporta vários métodos de pagamento, incluindo celular e cartão RFID, aumentando a conveniência do usuário. Atualizações e diagnósticos remotos são facilitados por meio de um portal de nuvem inteligente, garantindo que o sistema permaneça atualizado e eficiente. O design modular do carregador está disponível em dois tamanhos, adaptados para saídas de energia de 60 kW a 240 kW. Construído para cumprir com rigorosos padrões de segurança e EMC, ele opera de forma eficiente em uma ampla faixa de temperatura, tornando-o ideal para diversas condições ambientais.
Especificação
  • Construction:
    • Weather Resistant
    • Floor Standing
    • Enclosure Rating: NEMA 3S
    Dimensions:
    • 60kW/120kW: 76.8×32.3×23.6 inch (1950×820×600 mm)
    • 180kW/240kW: 76.8×32.3×27.6 inch (1950×820×700 mm)
    Power and Data Requirements:
    • AC Input Connection: 3P, PE (No neutral)
    • Input Voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input Frequency: 60Hz
    • Power Factor: ≥0.99
    • Harmonic Distortion (THDi): ≤5%
    DC Output Specifications:
    • Charging Mode: Mode 4: CCS1
    • Output Power: 60kW/120kW/180kW/240kW
    • Output Voltage: 150 - 950V
    • Output Current: CCS1: Standard: 200A; Optional 300A (Nominal), 400A (Peak); CHAdeMO: 125A or 200A
    • Number of Outputs: 2CCS1, or 1CCS1 + 1*CHAdeMO
    • Peak Efficiency: ≥96%
    General Characteristics:
    • Operating Altitude: 6561.7ft (2000m)
    • Operating Temperature Range: -31℉ ~ +131℉ (+122℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage Temperature Range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃ )
    User Interface:
    • Screen Type: 27-inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable Length: 14.8ft (4.5m) standard; 18ft (5.5m) or 24.6ft (7.5m) optional
    • Status Indication: LED / LCD / APP
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication Protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
    • User Authentication: APP, RFID card, Credit card (Optional)
    Software and Updates:
    • Smart Charging: Smart Cloud Portal & OCPP Capability
    • Remote Update & Diagnostics
    • OTA Updates via Web Portal
    Safety and Compliance:
    • EMC Compliance: FCC 15 Class A
    • Certification and Standards: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    Additional Features:
    • 21 Safety Monitoring Items
    • Flexible Hardware & Software Customization
    • Compatible with CCS1, CCS1 Boost or CHAdeMO
    • Support APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Commercial_PCS
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de produtosEV Chargers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric Vehicle Charger
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring