Publicar produtos
ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

ThemaFast Condens 26-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Traduzido por Google,
Caldeira mural de condensação a gás com microacumulação de 26 kW
Especificação
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAU020062
  • Familia de productoBoiler
  • Grupo de produtosThemaFast Condens
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)418
  • Profundidade (mm)344
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras