A caldeira comercial a gás/óleo Weil-McLain Série 94 3 foi projetada para aplicações de aquecimento comerciais e institucionais de alta demanda. Disponível em 18 tamanhos, oferece flexibilidade de combustível com opções de gás, óleo ou combustível duplo. Sua construção robusta em ferro fundido e o design com paredes hidrostáticas garantem durabilidade e transferência de calor eficiente. Tubulações simplificadas e fácil acesso para manutenção a tornam uma escolha confiável para desempenho a longo prazo.
Características:
Zona de Circulação: O design da parede hidrodinâmica permite a circulação completa da água ao redor da área de combustão — sem necessidade de câmara refratária ou base separada.
Manutenção fácil: Todas as superfícies de aquecimento são acessíveis pelo lado esquerdo para uma limpeza rápida.
Seções seladas: A corda de vedação patenteada garante a estanqueidade das seções de ferro fundido.
Montagem rápida: Hastes de tração curtas permitem uma montagem rápida e fácil das seções.
Instalação rápida: Tubulação simplificada — sem coletor de retorno e com menos tubos ascendentes, o que reduz o tempo de instalação.
Flexibilidade de combustível: Compatível com queima forçada de óleo leve, gás e mistura de gás e óleo leve.
Preparado para queimador: Fornecido com placa de montagem para queimador como equipamento padrão.
Design robusto: Seções transversais em forma de H e T proporcionam resistência superior; classificadas para pressão de trabalho de 80 libras.
Alta eficiência: atinge até 86,7% de eficiência térmica.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |