Publicar produtos
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    ThemaPlus M-Condens 3CEp 26-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    Traduzido por Google,
    Caldeira mural de condensação a gás (3CEp) mini-acumulação 26 kW
    Especificação
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation mini-accumulation 26 kW - Débit ECS : 12,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAU020067
    • Familia de productoBoiler
    • Grupo de produtosThemaPlus M Condens 3CEp
    • Data de publicação2024-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)418
    • Profundidade (mm)344
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras