Publicar produtos
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat
    Saveto

    Vetonit - Finish WR - Cementitious Skim Coat

    Traduzido por Google,

    Vetonit Finish WR é um revestimento de acabamento liso à base de cimento, composto por ligantes hidráulicos, cargas finas e aditivos especiais. É fornecido em pó seco, em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra. Basta adicionar água limpa para obter um material altamente trabalhável. Vetonit Finish WR é um produto multiuso de alta qualidade que pode ser aplicado em camadas de 1 a 3 mm de espessura.

    Usos:

    • Pode ser usado para nivelar pequenas ondulações superficiais em gesso e concreto.
    • Pode ser aplicado internamente em paredes e tetos.
    • É adequado para áreas úmidas como banheiros e cozinhas.
    • Pode ser utilizado em superfícies de concreto lisas e também em superfícies de concreto pré-moldado.
    • Pode ser usado como argamassa fina para pequenos reparos, para preencher orifícios e para acabamento com cor correspondente.

    Características e benefícios:

      • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
      • Basta adicionar água no local no momento do uso.
      • Pode ser aplicado manualmente ou com o uso de um pulverizador.
      • Excelente funcionalidade.
      • Fácil de aplicar, o que permite alta produtividade.
      • Excelente adesão em uma variedade de substratos.
      • Resistente à água.
      • Adequado para condições úmidas e secas.
      • Adequado para superfícies de paredes e tetos.
      • Ideal para uso interno.
      Especificação
      • Standard Compliance:

        • SASO EN 998-1 Class CS IV, W 1
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaVetonit-Finish-WR
      • Familia de productoSurface Treatment and Finishes
      • Grupo de produtosWater Reistant Cemintitious Skim Coat
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2024-02-13
      • Número de edição1
      • Altura (mm)3
      Relacionado
      • Material principalCimento
      • Concebido emSaudi Arabia
      • Fabricado emSaudi Arabia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
      • Classificação IFCParede
      • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
      • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars
      • Código CSI MasterFormat 201409 24 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
      • Número OmniClass23-13 23 19 13
      • Título OmniclassPutties

      Disponibilidade da região

      Ásia África