Publicar produtos
Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick

Traduzido por Google,

Vetotop CL530 é um subpavimento autonivelante cimentício monocomponente para pisos, composto por cimento especial, agregados selecionados e aditivos especiais. É fornecido como pó seco em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra. Uma vez misturado, forma uma argamassa fluida, coesa e autonivelante, semelhante a mel, aplicada em espessuras entre 2 e 10 mm, proporcionando um acabamento super plano, pronto para receber revestimentos finais, incluindo azulejos, carpetes, sistemas de pisos resinosos, parquet, etc.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de Concreto
  • Camada 2: Primer - Vetobond PB433 - Agente de ligação e selante à base de acetato de polivinila (PVAc)
  • Camada 3: Subpavimento autonivelante - Vetotop CL530 - Subpavimento autonivelante pré-misturado para piso cimentício com espessura de 2-10 mm
  • Camada 4: Revestimento de piso - Revestimentos de piso como carpete, parquet, ladrilhos, vinil, etc.

Usos:

  • Nivelamento de lajes de concreto antes da aplicação de revestimentos finais de piso, como ladrilhos e sistemas resinosos.
  • Como substrato para pisos vinílicos, parquet, carpetes e revestimentos de piso que exigem substratos super planos.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada na fábrica garante alta qualidade consistente.
  • Adequado para as condições climáticas adversas do Oriente Médio.
  • Fácil aplicação permitindo alta produtividade e acabamento superior.
  • Comissionamento e manutenção rápidos.
  • Alta aderência ao substrato.
  • Excelentes propriedades físicas e mecânicas.
  • Contração compensada.
  • Excelente trabalhabilidade.
Especificação
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT C20 F5 RWA10 B1,0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVetotop-CL530
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de produtosCementitious Self Leveling Underlayment
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-08-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201403 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments

Disponibilidade da região

Ásia África