Publicar produtos
Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick

Traduzido por Google,

Vetotop CL531 é um subpavimento autonivelante cimentício modificado com polímero monocomponente, composto por ligantes hidráulicos, agregados selecionados e aditivos especiais. É fornecido como pó seco em sacos pré-pesados, pronto para uso no local; uma vez misturado, forma uma argamassa fluida, coesa e autonivelante, semelhante a mel, que pode ser aplicada em espessuras entre 8 e 20 mm, proporcionando um acabamento super plano, pronto para receber revestimentos finais, incluindo azulejos, carpetes, sistemas de pisos resinosos, parquet, etc.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Concreto, Moldado no Local
  • Camada 2: Primer - Vetobond PB433 - Agente de ligação e selante à base de acetato de polivinila (PVAc)
  • Camada 3: Subpavimento autonivelante - Vetotop CL531 - Subpavimento autonivelante pré-misturado para piso cimentício com espessura de 8-20 mm
  • Camada 4: Revestimento de piso - Revestimentos de piso como carpete, parquet, ladrilhos, vinil, etc.

Usos:

  • Nivelamento de lajes de concreto antes da aplicação de revestimentos finais de piso, como ladrilhos e sistemas resinosos.
  • Como substrato para pisos vinílicos, parquet, carpetes e revestimentos de piso que exigem substratos super planos.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada na fábrica garante alta qualidade consistente.
  • Adequado para as condições climáticas adversas do Oriente Médio.
  • Fácil aplicação permitindo alta produtividade e acabamento superior.
  • Comissionamento e manutenção rápidos.
  • Alta aderência ao substrato.
  • Excelentes propriedades físicas e mecânicas.
  • Contração compensada.
  • Excelente trabalhabilidade.
  • Reforçado com fibras que resistem à formação de fissuras.
Especificação
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT-C25-F4 RWA10 B1,0
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaVetotop-CL531
      • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
      • Grupo de produtosCementitious Self Leveling Underlayment
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2025-08-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalCementitious
      • Concebido emSaudi Arabia
      • Fabricado emSaudi Arabia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
      • Classificação IFCFloor
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
      • Código CSI MasterFormat 201403 54 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
      • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
      • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments

      Disponibilidade da região

      Ásia África