Publicar produtos
Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick

Traduzido por Google,

O Vetotop CS537 é uma argamassa de cimento monocomponente para pisos, composta por ligantes hidráulicos, areia siliciosa, agregados selecionados e aditivos especiais. É fornecido como pó seco em sacos pré-pesados, pronto para uso na obra. Uma vez misturado, forma uma argamassa de argamassa de argamassa, aplicável com desempenadeira, em espessuras entre 20 e 100 mm.

O sistema compreende:

  • Camada 1: Substrato - Laje de Concreto
  • Camada 2: Agente de ligação - Vetobond EB430 - Adesivo epóxi / agente de ligação sem solvente
  • Camada 3: Subpavimento - Vetotop CS537 - Piso de argamassa de cimento pré-misturado com espessura de 20-100 mm
  • Camada 4: Revestimento de piso - Revestimentos de piso como carpete, parquet, ladrilhos, vinil, etc.

Usos:

  • Nivelamento de lajes de concreto antes da aplicação de revestimentos finais de piso, como ladrilhos e sistemas resinosos.
  • Aplicação de contrapiso sobre lajes pré-moldadas de concreto alveolar.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada na fábrica garante alta qualidade consistente.
  • Adequado para as condições climáticas adversas do Oriente Médio.
  • Fácil aplicação permitindo alta produtividade e acabamento superior.
  • Alta aderência ao substrato.
  • Excelentes propriedades físicas e mecânicas.
  • Contração compensada.
  • Excelente trabalhabilidade.


Especificação
  • Standard Compliance:

    • EN13813 CT - C30 - F5 - B1.0 - RWA100
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaVetotop-CS537
      • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
      • Grupo de produtosFloor Decks, Slabs, and Toppings
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2025-08-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalCementitious
      • Concebido emSaudi Arabia
      • Fabricado emSaudi Arabia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
      • Classificação IFCFloor
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_77
      • Uniclass 2015 DescriçãoScreed flooring
      • Código CSI MasterFormat 201403 54 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Cast Underlayment
      • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
      • Título OmniclassCementitious Floor Underlayments

      Disponibilidade da região

      Ásia África