A Saxi é uma das principais fabricantes de paredes dobráveis desde 1979. Os modelos atuais resolvem os projetos cada vez mais complexos tecnicamente, necessários para atender aos altos requisitos de som definidos atualmente.
Ao contrário de outras paredes do mercado, a Varioplan T (parede dobrável) não possui peças mecânicas na própria parede. Em vez disso, é selada com um sistema patenteado de ar comprimido, o que proporciona uma parede semiautomática com durabilidade superior, baixos custos de manutenção e alta absorção sonora.
Características
Airseal®
Em vez de soluções mecânicas complexas com peças móveis na parede, nossa solução Airseal é incrivelmente simples e robusta. A parede veda e trava automaticamente, em uma posição completamente plana, usando ar comprimido. Isso proporciona uma parede estável e à prova de som, com operação sem atrito, longa vida útil e baixos custos de manutenção.
Semiautomático
Nosso controle de chave permite a vedação, elevação e travamento da parede com apenas um giro de chave. Graças a um pequeno compressor silencioso e ao nosso sistema de ar comprimido patenteado, as paredes podem ser facilmente fechadas e abertas sem necessidade de intervenção manual.
Design discreto
Ao contrário de muitas outras marcas, nossas paredes dobráveis não exigem trilho de piso.
Compressor
Nossas paredes dobráveis são seladas com um compressor pequeno e discreto, alimentado por uma tomada padrão de 220 V. O compressor pode ser instalado em praticamente qualquer lugar, desde que seja possível abastecer a parede com uma mangueira de ar de 8 mm de espessura. O compressor deve estar acessível para manutenção.
Testes acústicos
Ao contrário de muitos dos nossos concorrentes, que apenas divulgam valores de laboratório, nós temos os chamados valores de campo. Isso dá uma ideia mais realista de quão bem a sua parede terá isolamento acústico após a instalação.
Pedidos especiais
Nossas paredes são fáceis de encomendar e personalizar de acordo com seus desejos, tanto em termos de cores, materiais, design e soluções especiais.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |