Publicar produtos
Folding Wall Varioplan 40S
Folding Wall Varioplan 40S
Folding Wall Varioplan 40S
Folding Wall Varioplan 40S
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 40S

    Traduzido por Google,

    A Saxi é uma das principais fabricantes de paredes dobráveis ​​desde 1979. Os modelos atuais resolvem os projetos cada vez mais complexos tecnicamente, necessários para atender aos altos requisitos de som definidos atualmente.

    Ao contrário de outras paredes do mercado, a Varioplan T (parede dobrável) não possui peças mecânicas na própria parede. Em vez disso, é selada com um sistema patenteado de ar comprimido, o que proporciona uma parede semiautomática com durabilidade superior, baixos custos de manutenção e alta absorção sonora.

    • Desde 1965
    • Tecnologia robusta
    • Operação sem atrito
    • Instalação rápida e fácil
    • Montagem mundial
    • Paredes semiautomáticas
    • Melhor relação peso/isolamento
    • Colocação de motor livre
    • Mecanismo de vedação patenteado exclusivo

    Características
    Airseal®
    Em vez de soluções mecânicas complexas com peças móveis na parede, nossa solução Airseal é incrivelmente simples e robusta. A parede veda e trava automaticamente, em uma posição completamente plana, usando ar comprimido. Isso proporciona uma parede estável e à prova de som, com operação sem atrito, longa vida útil e baixos custos de manutenção.

    Semiautomático
    Nosso controle de chave permite a vedação, elevação e travamento da parede com apenas um giro de chave. Graças a um pequeno compressor silencioso e ao nosso sistema de ar comprimido patenteado, as paredes podem ser facilmente fechadas e abertas sem necessidade de intervenção manual.

    Design discreto
    Ao contrário de muitas outras marcas, nossas paredes dobráveis ​​não exigem trilho de piso.

    Compressor
    Nossas paredes dobráveis ​​são seladas com um compressor pequeno e discreto, alimentado por uma tomada padrão de 220 V. O compressor pode ser instalado em praticamente qualquer lugar, desde que seja possível abastecer a parede com uma mangueira de ar de 8 mm de espessura. O compressor deve estar acessível para manutenção.

    Testes acústicos
    Ao contrário de muitos dos nossos concorrentes, que apenas divulgam valores de laboratório, nós temos os chamados valores de campo. Isso dá uma ideia mais realista de quão bem a sua parede terá isolamento acústico após a instalação.

    Pedidos especiais
    Nossas paredes são fáceis de encomendar e personalizar de acordo com seus desejos, tanto em termos de cores, materiais, design e soluções especiais.

    Especificação
    • Varioplan S är en lätt och smidig vikvägg som tätas med gummilist mot golv och tak. Väggen kan enkelt anpassas efter olika lokaler och behov med ett stort urval material och färger.

      Specifikationer
      Bredd (B): 2-20 m

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 100x110 mm

      Karm (k1, k2): 75, 75 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Urhängning: Centrisk i tak

      Styrning: Manuell

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Tätning: Gummilist

      Golvskena: Nej

      Väggtyp: Manuell

      Vikt/m²: 35 kg

      Ljudreduktion fält: 35 dB

      Ljudreduktion labb: 41 dB

      Tillval 

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavikvagg-varioplan-40s
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-13
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden