Publicar produtos
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Traduzido por Google,

    Grelha de proteção solar, “Saxun” modelo AP-140 PVC móvel.

    Especificação
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacelosia-AP-140-pvc
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de produtosSun protection louver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)20.4
    • Profundidade (mm)139.5
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE