Publicar produtos
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Grelha de proteção solar, modelo “Saxun” D-5 Fixo.

    Especificação
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacelosia-D5
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de produtosSun protection louver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (5)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)