Publicar produtos
Celosías O-300
Saxun

Celosías O-300

Traduzido por Google,

Grelha de proteção solar, modelo "Saxun" O-300 móvel.

Especificação
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelosia-O-300
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de produtosSun protection louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE