Publicar produtos
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel

    Ventilplus® Insulation Panel

    Traduzido por Google,
    O painel Ventilplus® é um painel de isolamento em EPS do tipo Neopor®, reforçado e co-sinterizado continuamente com duas chapas de aço, projetado para a construção de telhados microventilados com alto desempenho de isolamento térmico. Ideal para intervenções de eficiência energética, garante o cumprimento das normas técnicas para redução do consumo de energia em edifícios. O painel Ventilplus® permite uma instalação segura em uma única operação, combinando a camada de isolamento térmico com as estruturas de suporte necessárias para a fixação da cobertura. Pode ser utilizado como sistema de isolamento para telhados inclinados, com espessuras que variam de 50 a 200 mm, mais 20 mm de projeção em “Z” no extradorso. Os painéis Ventilplus® são fabricados com EPS reforçado com grafite (Neopor®) para melhor condutividade térmica e apresentam o típico sistema de encaixe macho-fêmea, garantindo o alinhamento e o travamento perfeitos dos elementos. Uma característica fundamental do sistema Ventilplus® é a tecnologia de produção exclusiva da SCF: perfis de aço galvanizado (8/10 mm de espessura) moldados em “Z”, embutidos e co-sinterizados com o poliestireno, proporcionando características únicas de resistência e facilidade de manuseio. Os painéis Ventilplus® da SCF são fornecidos em um comprimento padrão de 3,30 m, mas também podem ser cortados sob medida para as dimensões do local, mediante solicitação, oferecendo vantagens econômicas e logísticas significativas. Os painéis Ventilplus® também estão disponíveis na versão ECO, produzida com matérias-primas como o Neopor® BMBcert™, que valoriza resíduos e utiliza materiais seguindo a abordagem de balanço de biomassa. A versão ECO emprega materiais reciclados de Matérias-Primas Renováveis ​​Certificadas, garantindo a conformidade com os critérios ambientais mínimos (CAM Building 23.06.2022 Prot. 2.5.7).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVENTILPLUS
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas