Componentes:
Canal em chapa de aço galvanizado, parte superior fechada, aberta na parte inferior.
Lâminas:
As lâminas serão curvas, 70mm, sem bainhas.
Lâminas de alumínio termolacadas apoiadas lateralmente por pinos-guia sintéticos instalados em 1 em cada 5 lâminas para um volume mínimo. Slats para baixo na posição fechada, slats para cima na posição aberta. Possibilidade de ajuste individual da inclinação das lâminas em todas as posições.
Lâmina de extremidade plana em alumínio extrudido e lacado para um acabamento perfeito (peso inferior a 800mm) fechando na vertical, idêntico às lâminas.
Guia por cabo ou slides:
Trilhos de guia em alumínio extrudado, autoportantes, pré-perfurados, revestidos a pó, 17x22mm incluindo sistema de amortecimento de ruído por junta sintética ou guia lateral por cabo de aço, 2,5 mm de diâmetro, revestimento sintético e mola de tensão primária.
Treinamento e orientação:
Training by TEXBAND, em fibras de Kevlar cinza de 6mm, resistentes à abrasão e fricção com um acabamento especial antifricção. (Xeno-Teste)
TEXBAND fixado ao balancim por meio de uma agulha acessível permitindo fácil manutenção (sem desmontar o BSO).
Orientação por tira de escada cinzenta em terileno (fibra sintética que confere elasticidade, resistência à rotura, fluência e UV) com ligação direta às lamelas por 2 terminais de cada lado das lamelas.
Motorização:
O acionamento será por motor de arame mecânico, quadrado, equipado com mecanismo que permite o ajuste passo a passo com fim de curso incorporado permitindo o controle de posição. Os motores serão conectados por um soquete Hirschmann IP54. Este motor será compatível com qualquer automação (tipo BMS). Fica especificado que qualquer mecanismo que utilize um motor diferente do motor quadrado, específico da BSO, será sistematicamente recusado.
Controle BSO por motores mecânicos com fio sem interruptor.
RAL à escolha do arquitecto da gama do fabricante
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Åland Islands |
Albania |
Andorra |
Austria |
Belarus |
Belgium |
Bosnia and Herzegovina |
Bulgaria |
Croatia |
Cyprus |
Czech Republic |
Denmark |
Estonia |
Faroe Islands |
Finland |
France |
Germany |
Gibraltar |
Greece |
Guernsey |
Hungary |
Iceland |
Ireland |
Isle of Man |
Italy |
Jersey |
Latvia |
Liechtenstein |
Lithuania |
Luxembourg |
Macedônia do Norte |
Malta |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Netherlands |
Norway |
Poland |
Portugal |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Spain |
Svalbard and Jan Mayen |
Sweden |
Switzerland |
Ukraine |
United Kingdom |
Vatican City |