Publicar produtos
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60

    BSO à lames bombées - KR 60

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Componentes:

    Canal em chapa de aço galvanizado, parte superior fechada, aberta na parte inferior.

    Lâminas:

    Lâminas convexas conectadas de 60 mm de largura, 0,45 de espessura, afiadas em ambos os lados.

    Serão apoiados lateralmente por dedos-guia de poliamida intercambiáveis proporcionando flexibilidade e operação silenciosa, fixados alternadamente. Slats para baixo na posição fechada, slats para cima na posição aberta. Possibilidade de ajuste individual da inclinação das lâminas em todas as posições.

    Lâmina de extremidade plana em alumínio extrudido e lacado para um acabamento perfeito (peso inferior a 800mm) fechando na vertical, idêntico às lâminas.

    Trilhos de guia:

    Trilhos-guia em alumínio extrudado, autoportantes, pré-perfurados, revestidos a pó, 17x22mm com sistema de amortecimento de ruído por junta sintética.

    Treinamento e orientação:

    Training by TEXBAND, em fibras de Kevlar cinza de 6mm, resistentes à abrasão e fricção com um acabamento especial antifricção. (Xeno-Teste)

    TEXBAND fixado ao balancim por meio de uma agulha acessível permitindo fácil manutenção (sem desmontar o BSO).

    Orientação por tira de escamas de cinza em Terylene (fibra sintética que confere elasticidade, resistência à fluência e aos raios UV) com ligação direta às lâminas por clipe de aço inoxidável.

    Motorização:

    O acionamento será por motor de arame mecânico, quadrado, equipado com mecanismo que permite o ajuste passo a passo com fim de curso incorporado permitindo o controle de posição. Os motores serão conectados por um soquete Hirschmann IP54. Este motor será compatível com qualquer automação (tipo BMS). Fica especificado que qualquer mecanismo que utilize um motor diferente do motor quadrado, específico da BSO, será sistematicamente recusado.

    Controle BSO por motores mecânicos com fio sem interruptor.

    RAL à escolha do arquitecto da gama do fabricante

    Especificação
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabso-kr-60
    • Familia de productoFenêtres & Façades
    • Grupo de produtosStores à lamelles / BSO convexes et plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa