Componentes: Canal em chapa de aço galvanizado, parte superior fechada, aberta na parte inferior.
Lâminas : As lâminas serão em forma de Z, 90mm, com arestas em ambos os lados e dotadas de uma vedação com as funções de amortecimento e ocultação de ruídos.
Lâminas de perfil angular reforçadas em forma de Z com pequena reentrância adicional proporcionando um escurecimento ideal e com uma forma especialmente projetada para oferecer boa resistência à flexão.
Lâminas de alumínio termolacado apoiadas lateralmente por pinos-guia sintéticos instalados em ambos os lados de cada lâmina para boa resistência ao vento.
Descida das lâminas na posição fechada e elevação na posição horizontal. As lâminas são orientadas em todas as posições onde quer que o BSO esteja parado.
Lâmina final em perfil de alumínio extrudado em forma de T, anodização incolor, deslizamento nos eixos laterais, posição horizontal qualquer que seja a posição das lâminas.
Trilhos de guia:
Guias em alumínio extrudido, autoportantes, pré-perfuradas, revestidas a pó, 42x28mm, incluindo sistema de amortecimento de ruído por junta sintética e elementos de extensão e travamento integrados
Treinamento e orientação:
Acionado por uma correia dentada reforçada em aço integrada nas corrediças proporcionando flexibilidade de operação, ausência de ruídos e manutenção.
Orientação por tira de escamas de cinza em Terylene (fibra sintética que confere elasticidade, resistência à fluência e aos raios UV) com ligação direta às lâminas por clipe de aço inoxidável.
Bloqueio da lâmina inferior contra o levantamento em todas as posições do BSO.
Motorização:
O acionamento será por motor de arame mecânico, quadrado, equipado com mecanismo que permite o ajuste passo a passo com fim de curso incorporado permitindo o controle de posição. Os motores serão conectados por um soquete Hirschmann IP54. Este motor será compatível com qualquer automação (tipo BMS). Fica especificado que qualquer mecanismo que utilize um motor diferente do motor quadrado, específico da BSO, será sistematicamente recusado.
Controle BSO por motores mecânicos com fio sem interruptor.
RAL à escolha do arquitecto da gama do fabricante
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Åland Islands |
Albania |
Andorra |
Austria |
Belarus |
Belgium |
Bosnia and Herzegovina |
Bulgaria |
Croatia |
Cyprus |
Czech Republic |
Denmark |
Estonia |
Faroe Islands |
Finland |
France |
Germany |
Gibraltar |
Greece |
Guernsey |
Hungary |
Iceland |
Ireland |
Isle of Man |
Italy |
Jersey |
Latvia |
Liechtenstein |
Lithuania |
Luxembourg |
Macedônia do Norte |
Malta |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Netherlands |
Norway |
Poland |
Portugal |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Spain |
Svalbard and Jan Mayen |
Sweden |
Switzerland |
Ukraine |
United Kingdom |
Vatican City |