Publicar produtos
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks

    Actassi - IT racks

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Actassi é a linha global da Schneider Electric para soluções de infraestrutura de rede e conectividade para edifícios e data centers. A Schneider Electric tem sido um parceiro global nesta área durante muitos anos com marcas líderes regionais e locais como LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms, Sarel e Himel. Hoje, concentramos todos os esforços em UMA única faixa de alto desempenho; Actassi.

    Actassi é a linha global de última geração para soluções de infraestrutura de rede e conectividade de ponta a ponta perfeitas para edifícios e data centers.

    A gama é composta por um conjunto abrangente de produtos:
    • Conectores para desempenho Cat 5e, Cat 6 e Cat 6A
    • Painéis de conexão cruzada
    • Cabos LAN de cobre e fibra óptica
    • Patch cords e hardware de conexão
    • Gabinetes de telecomunicações
    Todos os produtos são projetados para oferecer usabilidade e desempenho superiores, por exemplo, os novos conectores RJ45 de peça única, Actassi S-One. Eles superam os padrões internacionais mais avançados, como ISO/IEC 11801 amd 2:2010 para o novo conector S-One. Todos os conectores S-One são fabricados para fornecer desempenho excepcional cat 5e, cat 6 e cat 6A para redes de dados blindadas e não blindadas. Eles também são totalmente integrados a uma ampla gama de produtos da Schneider Electric, como dispositivos de fiação e sistemas de instalação, incluindo calhas, postes, postes e caixas de piso.
    Especificação
    • Actassi Enclosures With the Actassi system you can create a seamless end-to-end network connectivity solution for all needs. There are different conditions and demands on the installations in buildings, data centers and small offices. That is why Actassi includes all possible sizes of wall-mounting and floor-standing enclosures, from 6 to 47 units in different widths, depths, colors and compositions. You can always find an Actassi enclosure that gives a perfect result.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaactassi
    • Familia de productoEnclosures
    • Grupo de produtosActassi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniclassCommercial Storage Racking