Publicar produtos
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Traduzido por Google,
Aparelhagem isolada a gás para subestação interna. Compacto e Flexível, para pequenas e médias subestações primárias com disjuntor a vácuo
Especificação
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGMAe
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosGMA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11
  • Título OmniclassDistribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution