Publicar produtos
Kaedra - Waterproof enclosures

Kaedra - Waterproof enclosures

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Adequado para 3 a 72 módulos, os invólucros à prova d'água fornecem proteção completa para tudo, desde tomadas industriais até dispositivos modulares de comando e muito mais. Simples de instalar e altamente robustos, os invólucros à prova d'água garantirão que suas instalações fiquem totalmente protegidas dos elementos.
Especificação
  • The complete range of waterproof enclosures IP65 and IK09 are ideal for providing protection to push buttons, non-modular switchgear and much more. Easy to install, they will ensure you get the compatibility and flexibility you need from waterproof enclosures. Designed with complete protection of command modular devices in mind as well as industrial sockets and non-modular switchgear. Available either with or without user interface. Highly versatile. Quick and easy installation for all types of devices. Provides exceptional weather protection to modular and non-modular switchgear, industrial sockets, push buttons and more. Robust and reliable, they stand up to any weather conditions. Adaptable to all types of installations: vertical and horizontal association and wide multi-purpose range.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKaedra_A
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniclassElectrical Distribution Control Panels

Disponibilidade da região

América do Sul Europa