Publicar produtos
MCSeT 24kV with EvoPacT

MCSeT 24kV with EvoPacT

Traduzido por Google,
Aparelhagem de Média Tensão AIS com disjuntor extraível EvoPacT HVX até 24 kV 2500 A Distribuição Primária
Especificação
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamcset_24kV_evopact
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosMcSet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear