Publicar produtos
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1 de 5 estrelas4.1(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pro Series é a mais recente linha de tomadas e interruptores da Clipsal projetados especificamente para aplicações comerciais. Com design robusto, acabamento brilhante, a mais ampla gama de opções do mercado, a Série Pro é a melhor escolha para prédios públicos, instituições de ensino, varejo e prédios de escritórios.

    Especificação
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSE_Clipsal_AU
    • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
    • Grupo de produtosWiring devices
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
    • Número OmniClass23-35 37 29
    • Título OmniclassModular Wiring System Switches
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Oceânia