Publicar produtos
PDL Pro Series - wiring devices

PDL Pro Series - wiring devices

4.2 de 5 estrelas4.2(10 avaliações)
Traduzido por Google,

PDL Pro Series é a nova gama de tomadas e interruptores comerciais. A grade e a capa dedicadas foram projetadas especificamente com recursos para aplicações comerciais, como escritórios, varejo, espaços públicos e educação.

Os principais recursos desta linha incluem identificação permanente do circuito com grandes janelas integradas, revestimento seguro que só pode ser removido com uma ferramenta e terminais grandes para fácil terminação. Esteticamente atraentes com linhas frescas e limpas e bordas chanfradas para desviar os impactos, os soquetes são classificados em IK08 para resistência ao impacto.

Disponível em branco e preto, a Pro Series complementará qualquer ambiente comercial.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSE_PDL_AU
  • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
  • Grupo de produtosWiring devices
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 27 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
  • Número OmniClass23-35 37 29
  • Título OmniclassModular Wiring System Switches
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Oceânia