Publicar produtos
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5 de 5 estrelas4.5(12 avaliações)
Traduzido por Google,

Transformadores de distribuição trifásicos de resina fundida, 50 Hz, com as seguintes características:
Uso interno / uso externo com gabinete adequadamente projetado
Classe térmica F - Aumento de temperatura 100 K
Ambiente ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
A certificação mais alta para as categorias de E4 C4 F1 <5pC AG3K1& permite que o design mais recente ofereça desempenho incomparável.
Enrolamentos MV encapsulados em resina fundida
Enrolamentos de BT pré-impregnados
Sistema de refrigeração de ar natural (tipo AN)
Núcleo e estrutura cobertos com revestimento protetor
Tratamento de superfície anticorrosivo: categoria de corrosividade classe C2, durabilidade “Média” (de acordo com ISO 12944-2)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrihal-eco
  • Familia de productoTransformers
  • Grupo de produtosTrihal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-30
  • Número de edição4
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical or power regulators
  • Código UNSPSC39121009
  • Uniclass 2015 CódigoSL_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission spaces
  • Código CSI MasterFormat 201426 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Transformers
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniclassElectrical Distribution Control Panels
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa